Moduł sieciowy MASI67 E/A
4 wejścia cyfrowe
Nr art.: | 56413 |
Ciężar: | 0.18 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wejścia cyfrowe
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12
Okablowanie Y
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12
Okablowanie Y
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.


Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-0.A.2 |
Adresowanie | przez zintegrowane gniazdo do adresowania lub Mastera |
Okablowanie Y | tak |
Zakres adresów | 1...62 (1...31 A lub B) |
Prąd całkowity | max. 250 mA |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 94×60×39 mm |
Wejście
Zasilanie czujnika US | max. 170 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Diagnostyka przez magistralę | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879049009 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko