To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł kompaktowy
DI2 - 0.1 A DO2 - 0.5 A (C) - 4× M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI2 - 0.1 A DO2 - 0.5 A (C) - 4× M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
---|---|
Zasilanie czujnika US | max. 100 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M8, 3-piny |
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Adresowanie | przez Mastera lub port M12 i programator |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.A.E |
Zakres adresów | 1...62 (1...31 A lub B) |
Prąd całkowity | max. 250 mA |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP68 |
---|---|
Typ montażu | przykręcany |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 85×30×34.5 mm |
Wyjście
Napięcie zasilania | 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Prąd całkowity | max. 1.5 A |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879373524 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko