Konektor MASI65 do zaworu, typ A, DI2/0,2A DO2/2A
Nr art.: | 55680 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)




Dane techniczne
Wejście
Typ połączenia | 1 i 2 – M12 |
---|---|
Zasilanie czujnika US | max. 200 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Wyjście
Napięcie zasilania | 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS |
---|---|
Typ połączenia | OUT 1 (Form A), OUT 2 (M12) |
Prąd całkowity | max. 2 A (tylko 1 wyjście aktywne) |
Prąd przełączania na wyjście | max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane techniczne
Prąd całkowity (interfejs AS) | max. 250 mA |
---|---|
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-3.F.E |
Adresowanie | 1...31 przez gniazdo do adresowania |
Odstęp styków | 18 mm |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+70 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
---|---|
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 50×33×66 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879050180 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Wtyk z gwintem ----