Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Konektor MASI65 do zaworu, typ A
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Konektor MASI65 do zaworu, typ A

1 wyjście cyfrowe
Nr art.: 55682
Ciężar: 0.04 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Wyjścia cyfrowe
DO1 - 2 A (Form A)
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) 26.5...31.6 V DC
Prąd całkowity (interfejs AS) max. 50 mA
Adresowanie 1...31 przez gniazdo do adresowania
Profil (kod IO/ID/ID2) S-3.F.E
Odstęp styków 18 mm
Dane ogólne
Stopień ochrony IP67
Zakres temperatur -20...+70 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 50×33×66 mm
Wyjście
Liczba 1 - (31-32)
Typ połączenia OUT 1 (Form A)
Napięcie zasilania 24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Prąd całkowity max. 2 A (tylko 1 wyjście aktywne)
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł
Monitorowanie - bez napięcia tak
Dane handlowe
EAN 4048879050166
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
cURus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki