To może być dla Ciebie również interesujące
Rozdzielacz pasywny MASI67
2× kabel profilowy na 4× M12 (żeński)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
2× kabel profilowy na 4× M12 (żeński)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Połączenie systemowe
Komunikacja i zasilanie modułu | przez przewód systemowy interfejsu AS |
---|
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 94×60×39 mm |
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Zewnętrzne zasilanie | 1× zasilany |
Prąd przez gniazdo M12 | max. 4 A |
Prąd całkowity | max. 8 A |
Dane handlowe
EAN | 4048879049016 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |