Moduł instalacyjny MASI67
2x przewód profilowy - 2x przewód profilowy
Nr art.: | 55033 |
Ciężar: | 0.659 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Połączenie MASI67
2× na 2× kabel profilowany
2× na 2× kabel profilowany
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. | 36 V |
---|---|
Prąd sumaryczny maks. | 8 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Odporność izolacyjna ASI/Power | 200 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 74 mm |
Głębokość | 26 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 60664-1 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27400209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879052184 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |