MASI20 installation technology
Distributor AS-I and extern power, 1 potential
Nr art.: | 55611 |
Ciężar: | 0.1 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
5 portów, uniwersalne
1 potencjał
w tym 5 złączy wtykowych
1 potencjał
w tym 5 złączy wtykowych

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 36 V DC |
---|---|
Prąd na przyłącze | max. 8 A |
Prąd całkowity | max. 12 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+70 °C |
Napięcie probiercze izolacji | Interfejs AS/zasilanie 200 V, zasilanie/zasilanie 50 V (EN 60664-1) |
Stopień ochrony | IP20 |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy: jednożyłowy (0.2...2.5 mm²), linka (0.2...1.5 mm²) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 61×25×152 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879050463 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |