Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MASI20 Installation technol.
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MASI20 Installation technol.

Plug terminal for AS-Interface profile cable
Nr art.: 55604
Ciężar: 0.008 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Zacisk wtykowy
do rozdzielacza magistrali/zasilania
Dane techniczne
Napięcie robocze max. 36 V DC
Prąd całkowity max. 8 A
Dane ogólne
Typ połączenia Technika przebijania izolacji
Zakres temperatur -20...+70 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 23×24×18 mm
Dane handlowe
EAN 4048879050517
eClass 27141106
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
cURus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki