Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Konwerter MASI67 - 7/8"

Nr art.: 55035
Ciężar: 1.109 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Przemiennik MASI67
2× kabel profilowy na 7/8" (żeński)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane techniczne
Napięcie robocze max. 36 V DC
Prąd całkowity max. 8 A
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany
Zakres temperatur -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji Interfejs AS/zasilanie 200 V, (EN 60664-1)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 90×74×52 mm
Schemat połączeń
PIN 1 Interfejs AS + (brązowy)
PIN 2 Interfejs AS - (niebieski)
PIN 3 n.c.
PIN 4 +24 V (brązowy)
PIN 5 0 V (niebieski)

ECLASS-6.0 27400209
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001583
EAN 4048879052160
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 55035_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 55035_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55035_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55035_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55033_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55035_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55035_ina_2_16.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55035_02-10.22_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55035_02-10.22_ce_z_a.pdf

---- Przewód zasilający ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki