Konwerter MASI67 2xprzewód profilowy - 7/8" męski
Nr art.: | 55036 |
Ciężar: | 0.162 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Przemiennik MASI67
2× kabel profilowy na 7/8" (męski)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
2× kabel profilowy na 7/8" (męski)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".



Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 36 V DC |
---|---|
Prąd całkowity | max. 8 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Napięcie probiercze izolacji | Interfejs AS/zasilanie 200 V, (EN 60664-1) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 90×74×46 mm |
Schemat połączeń
PIN 1 | Interfejs AS + (brązowy) |
---|---|
PIN 2 | Interfejs AS - (niebieski) |
PIN 3 | n.c. |
PIN 4 | +24 V (brązowy) |
PIN 5 | 0 V (niebieski) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27400209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
EAN | 4048879052153 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Akcesoria
---- Przewód zasilający ----