Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67-EC DI8 DO8
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67-EC DI8 DO8

Nr art.: 55082
Ciężar: 0.44 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Dane ogólne
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 39×63×225 mm
Wyjście
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
EtherCAT
Adresowanie automatycznie lub ID urządzenia za pomocą przełącznika obrotowego
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Dane handlowe
EAN 4048879051989
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 55082_080128-0-000_C3211-07_CSA_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Approval: CSA US 55082_080128-0-000_C3211-87_CSAU_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55082_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55082_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Configuration Files: ESI 55081_IMPACT67_KF4_X_13.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55091_DXF_D_B.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 55082_P8_2_50.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 55081_P8_2_50.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 55085_STP_X_B.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55081_INA_6_17.PDF
  • Do pobrania: Document: User manual 55369_HDB_X_19.ZIP
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55082_879-04.16_UK_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55082_879-04.16_CE_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55082_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki