Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67 DeviceNet DO8
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67 DeviceNet DO8

Nr art.: 55073
Alternatywne artykuły:    55072
Ciężar: 0.42 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Wyjścia cyfrowe
DO8 - 2 A
DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, kodowanie A
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Przyłącza
Magistrala sieciowa DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; M12, kodowanie A
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
DeviceNet
Adresowanie Przełączniki obrotowe 0...63
Dane ogólne
Stopień ochrony IP67
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+70 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 39×63×225 mm
Wyjście
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879052054
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55073_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55073_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55073_872-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55073_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55073_10779-DOC-090109-odva_dn_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55073_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Instrukcja instalacji 55071_ina_6_15.pdf
  • Do pobrania: Pliki konfiguracyjne eds_impact67_Devicenet.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 55071_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 55071_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 55073_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 55071_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Podreczniki 55367_hdb_x_15.zip
cULus
cCSAus
* plus VAT, plus Koszty wysyłki