To może być dla Ciebie również interesujące
Wyjścia cyfrowe
DO16 - 0.5 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DO16 - 0.5 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
PROFIBUS
Adresowanie | Przełączniki obrotowe 3...99 |
---|
Przyłącza
Magistrala sieciowa | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 39×63×225 mm |
Wyjście
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879051217 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | CZ |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko