Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12 Power, 4-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.12
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania". Obudowa jest całkowicie zalana.
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński)/max. 1 A (IO-Link żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator M12 Power, 4-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Dane ogólne
Stopień ochrony IP67
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 37×63×225 mm
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
IO-Link
IO-Link 4× Master
Tryby pracy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametry transmisji 32 bajty (przez port IO-Link)
Port Class Class B (bez separacji galwanicznej)
Specification IO-Link Master V1.12
PROFINET
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
Shared Device/Input tak, dla 2 sterowań
PROFINET Netload Class III
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe 10 W
Parametryzacja
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X4...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X4...X7)
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla na port
Dane handlowe
EAN 4048879735766
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Do pobrania: Dane produktu 55152_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55152_Z12779-Z40283-11.07.2022-v2.33_pn_z_b.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55152_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55152_20-09.19_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Dopuszczenia i certyfikaty 55152_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Instrukcja instalacji 55152_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Oprogramowanie i sterowniki 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip
  • Do pobrania: Oprogramowanie i sterowniki 10500955_AutoUpdateX_x_23.zip
  • Do pobrania: Pliki konfiguracyjne 55130_Impact67_Kfg_x_14.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 55150_stp_x_c.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 55150_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Pliki konstrukcyjne 55152_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Podreczniki 55170_hdb_x_13.zip
cULus
PROFINET
IO-Link
* plus VAT, plus Koszty wysyłki