Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67 Profinet DI16 M12L 4P  55153
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67 Profinet DI16 M12L 4P

Nr art.: 55153
Ciężar: 0.486 kg
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
Wejścia cyfrowe
Zasilanie M12, 4-biegunowe, kodowanie L, 2× maks. 12 A
DI16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
M12, 5-piny, kodowanie A
FSU (Fast-Start-Up)
Separacja galwaniczna
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 37×63×225 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Przerwanie kabla na port
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device tak, dla 2 sterowań
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator Zasilanie M12, 4-biegunowe, kodowanie L, 2× maks. 12 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 4 Input
PIN 2 Input

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
EAN 4048879852234
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55153_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55153_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: PROFIenergy 55153_Z40297-11.07.2022-v2.35-PROFIernergy_pbe_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  55153_Z13010-Z40297-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55130_Impact67_KF0_x_16.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55150_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55153_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55150_stp_x_c.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55153_ina_x_12.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 55153_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 54530_hdb_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55153_05-10.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55153_05-10.21_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55153_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Do pobrania: Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

---- Materiał uziemienia ----
---- Przewód zasilający ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki