Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67 PRO  54632
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67 PRO

EtherCat DIO8 + IOL8/DIO8 M12L 5P
Nr art.: 54632
Ciężar: 0.47 kg
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
Wejścia/wyjścia cyfrowe
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
Obudowa jest całkowicie zalana.
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), maks. 2 A obciążenia na port, odporne na zwarcie i przeciążenie, suma maks. 10 A port X0...X7
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7
Prąd przełączania na wyjście maks. 2 A na pin (odporne na zwarcie i przeciążenie), maks. 4 A na port
Dane ogólne
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+70 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 37×63×225 mm
EtherCAT
Adresowanie automatycznie lub ID urządzenia za pomocą przełącznika obrotowego
FMMU 8
SYNC Manager 4
Funkcje diagnostyczne ESM; EMCY
Protokoły CoE; FoE; EoE; AoE
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Przerwanie kabla na port
IO-Link
Port Class Class A + B (bez separacji galwanicznej)
IO-Link 8× Master
Parametry transmisji 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link
Tryby pracy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator M12 Power, 5-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 4 Wejście/wyjście (port X0...X7); IO-Link Master (port X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X0...X7)
Funkcje IIoT
IIoT Interfaces yes (OPC UA, MQTT, JSON REST API)
Interfejs www tak
Monitorowanie - temperatura tak
Monitorowanie - energia tak (prąd i napięcie)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879860017
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 54632_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 54632_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: IO-Link 54632_V1-1_iol_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: ESI 54612_MVK_PRO_KF4_x_17.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 54630_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 54632_p8_2_11.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 54630_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 54630_ina_x_15.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 54632_pd_x_13.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 54632_hdb_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 54632_02-12.21_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 54632_02-12.21_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 54632_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Do pobrania: Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Do pobrania: Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Materiał uziemienia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Przewód zasilający ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki