Moduł sieciowy Impact67 PRO
DIO8 + IOL8/DIO8 M12L 5P PROFINET
Nr art.: | 54630 |
Ciężar: | 0.47 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
IO-Link V1.1
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
Obudowa jest całkowicie zalana.
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
IO-Link V1.1
M12 Power, 5-piny, kodowanie L
M12, 5-piny, kodowanie A
Obudowa jest całkowicie zalana.
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".




Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), maks. 2 A obciążenia na port, odporne na zwarcie i przeciążenie, suma maks. 10 A port X0...X7 |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7 |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | maks. 2 A na pin (odporne na zwarcie i przeciążenie), maks. 4 A na port |
Dane ogólne
Typ montażu | Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 37×63×225 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Przerwanie kabla | na port |
IO-Link
Port Class | Class A + B (bez separacji galwanicznej) |
---|---|
IO-Link | 8× Master |
Parametry transmisji | 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link |
Tryby pracy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adresowanie | DCP |
PROFINET Netload Class | III |
Shared Device | tak, dla 2 sterowań |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | M12 Power, 5-piny, kodowanie L, 2× max. 16 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Parametryzacja
PIN 4 | Wejście/wyjście (port X0...X7); IO-Link Master (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X0...X7) |
Funkcje IIoT
IIoT Interfaces | yes (OPC UA, MQTT, JSON REST API) |
---|---|
Interfejs www | tak |
Monitorowanie - temperatura | tak |
Monitorowanie - energia | tak (prąd i napięcie) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879859929 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Przewód zasilający ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
-
Wskazówka
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----