Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67 PN DIO16 IRT  55130
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67 PN DIO16 IRT

PROFINET
Nr art.: 55130
Ciężar: 0.59 kg
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
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Wyjście
Obciążenie lampowe 10 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 39×63×225 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Przerwanie kabla na port
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresowanie DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device tak, dla 2 sterowań
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 4 Input/Output (port X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879585453
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55130_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55130_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: CB  55130_DK-61350-UL_cb_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: PROFIenergy 55130_Z40112-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_c.pdf
  • Do pobrania: Certificate: ProfiNet  55130_Z11377-Z40112-11.07.2022-v2.33_pn_z_d.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSDML 55130_Impact67_KF0_x_16.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55130_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55130_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55130_stp_x_b.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55130_ina_x_18.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 55130_pd_x_11.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 55130_hdb_x_19.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55130_08-12.19_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55130_08-12.19_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55130_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
  • Do pobrania: Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Wtyk śrubowy ----
---- Wtyk z gwintem ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki