Moduł sieciowy Impact67 PN DIO12 IOL4 IRT 7/8"
PROFINET
Nr art.: | 55132 |
Ciężar: | 0.435 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO12 IOL4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.





Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński)/max. 1 A (IO-Link żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices |
Wyjście
Obciążenie lampowe | 10 W |
---|---|
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane ogólne
Typ montażu | Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 39×63×225 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Przerwanie kabla | na port |
IO-Link
Port Class | Class B (bez separacji galwanicznej) |
---|---|
IO-Link | 4× Master |
Parametry transmisji | 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link |
Tryby pracy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adresowanie | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
PROFINET Netload Class | III |
Shared Device | tak, dla 2 sterowań |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Parametryzacja
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X1, X3, X5, X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X1, X3, X5, X7) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879585477 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Analogowy moduł I/O ----
---- Cyfrowy moduł I/O ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
-
Wskazówka
---- Wtyk śrubowy ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Wtyk z gwintem ----