Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67-EC DO8  55083
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67-EC DO8

Nr art.: 55083
Alternatywne artykuły:    55082
Ciężar: 0.44 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wyjścia cyfrowe
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Wyjście
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 39×63×225 mm
EtherCAT
Adresowanie automatycznie lub ID urządzenia za pomocą przełącznika obrotowego
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879051972
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 55083_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 55083_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55083_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55083_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: ESI 55081_IMPACT67_KF4_x_13.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55091_dxf_d_b.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55081_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55083_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55085_stp_x_b.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55081_ina_6_17.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 55369_hdb_x_19.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55083_880-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55083_880-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55083_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk z gwintem ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki