Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67-EC DI16  55081
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67-EC DI16

Nr art.: 55081
Alternatywne artykuły:    55082
Ciężar: 0.44 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Wejścia cyfrowe
DI16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane ogólne
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 39×63×225 mm
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
EtherCAT
Adresowanie automatycznie lub ID urządzenia za pomocą przełącznika obrotowego
Product article number of manufacturer 55081
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879051996
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 55081_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 55081_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55081_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55081_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: ESI 55081_IMPACT67_KF4_x_13.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55091_dxf_d_b.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55081_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55085_stp_x_b.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55081_ina_6_17.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 55369_hdb_x_19.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55081_878-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55081_878-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55081_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk z gwintem ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki