Moduł sieciowy Impact67 E 4P DIO14 DIO2/IOL2
Nr art.: | 55143 |
Ciężar: | 0.487 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO14 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 4-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO14 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 4-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.





Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP, IO-Link Devices |
Wyjście
Obciążenie lampowe | 10 W |
---|---|
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Prąd przełączania na wyjście | max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane ogólne
Typ montażu | Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+55 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 39×63×225 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Przerwanie kabla | na IO-Link Master |
IO-Link
Port Class | Class B (bez separacji galwanicznej) |
---|---|
IO-Link | 2× Master |
Parametry transmisji | 32 bajty (In) 32 bajty (Out) przez port IO-Link |
Tryby pracy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
EtherNet/IP
Wiele połączeń | tak |
---|---|
QC (Quick Connect) | max. 360 ms |
CIP Sync | tak |
Composite Test Revision | CT14 |
Adresowanie | DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznik DIP |
DLR (Device Level Ring) | tak |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 7/8", 4-piny, 2× max. 9 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Parametryzacja
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879699716 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Cyfrowy moduł I/O ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Analogowy moduł I/O ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
-
Wskazówka
---- Wtyk z gwintem ----
---- Materiał uziemienia ----