Moduł sieciowy IMPACT67-EC DO16
Nr art.: | 55084 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.44 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wyjścia cyfrowe
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd sumaryczny UA maks. | 9 A |
---|---|
Prąd sumaryczny US maks. | 9 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 0,5 A |
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Rodzaj adresowania | Przełączniki obrotowe, automatyczne |
---|
Diagnozy
Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 39 mm |
Szerokość | 63 mm |
Głębokość | 225 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | 0-7 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Port1, Port2 |
Typ przyłącza 3 | Power In |
Typ przyłącza 4 | Power Out |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO 10-17 |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO 00-07 |
PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 2
Typ montażu | włożone, przykręcone |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | D |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Typ przyłącza 3
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Typ przyłącza 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879051965 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk z gwintem ----
---- Materiał uziemienia ----