Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy IMPACT67  55077
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy IMPACT67

CANopen, DO8
Nr art.: 55077
Alternatywne artykuły:    55076
Ciężar: 0.42 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wyjścia cyfrowe
DO8 - 2 A
CAN 1 Mbit/s; M12, kodowanie A
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wyjście
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK
Zakres temperatur -25...+70 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 39×63×225 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
CANopen
Adresowanie Przełącznik obrotowy 1...99
Przyłącza
Magistrala sieciowa CAN 1 Mbit/s; M12, kodowanie A
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879052016
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 55077_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: CSA US 55077_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 55077_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 55077_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: CANopen  55077_0000004f-cia201001-301V402-20-0112-Jan10_can_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: EDS 55075_Impact67_KF1_x_11.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 55071_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55077_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 55075_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 55071_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 55075_ina_6_13.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 55365_hdb_x_18.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 55077_876-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 55077_876-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 55077_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Wtyk z gwintem ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki