To może być dla Ciebie również interesujące
Wyjścia cyfrowe
DO16 - 0.5 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DO16 - 0.5 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński) |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 6× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 18× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
EtherCAT
Adresowanie | automatyczne |
---|
Wyjście
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|---|
Prąd całkowity | max. 8 A |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879047999 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód sygnałowyPokaż wszystko