Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact20 EC DI16
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact20 EC DI16

Nr art.: 56912
Ciężar: 0.19 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Wejścia cyfrowe
DI16
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 117×56×47 mm
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł, odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Przyłącza
Magistrala sieciowa Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński)
Zasilanie Czujnik/Aktuator 6× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Porty I/O 18× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
EtherCAT
Adresowanie automatyczne
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879048019
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56912_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56912_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD Murrelektronik_IMPACT20.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56914_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56912_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56914_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56913_ina_6_11.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56934_hdb_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_1.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56912_1008-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56912_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
Dopuszczenia
* plus VAT, plus Koszty wysyłki