Moduł sieciowy Impact20 DN DO16
Nr art.: | 56910 |
Ciężar: | 0.19 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Wyjścia cyfrowe
DO16 - 0.5 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DO16 - 0.5 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Prąd sumaryczny maks. | 8 A |
Prąd sumaryczny UA maks. | 12 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 0,5 A |
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów min. | 0 |
---|---|
Zakres adresów maks. | 63 |
Komunikacja przemysłowa | Devicenet
Adresowanie DeviceNet | Przełączniki obrotowe |
---|
Diagnozy
Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 117 mm |
Szerokość | 56 mm |
Głębokość | 47 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Norma produktu | EN 61131-2 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Bus In |
---|---|
Typ przyłącza 2 | X0 |
Typ przyłącza 3 | X1 |
Typ przyłącza 4 | X2 |
Typ przyłącza 5 | X3 |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | V + |
PIN 2 | CAN_HIGH |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | CAN_LOW |
PIN 5 | V - |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | CH 00 |
PIN 2 | CH 01 |
PIN 3 | CH 02 |
PIN 4 | CH 03 |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | CH 10 |
PIN 2 | CH 11 |
PIN 3 | CH 12 |
PIN 4 | CH 13 |
PIN 5 | UA |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | CH 20 |
PIN 2 | CH 21 |
PIN 3 | CH 22 |
PIN 4 | CH 23 |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | bezbarwne |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | CH 30 |
PIN 2 | CH 31 |
PIN 3 | CH 32 |
PIN 4 | CH 33 |
PIN 5 | FE |
PIN 6 | FE |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048026 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Listwa przyłączeniowa ----