Moduł sieciowy Impact20 DN DI8 DO8
Nr art.: | 56909 |
Ciężar: | 0.19 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 - 2 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI8 DO8 - 2 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.



Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł, odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Wyjście
Prąd całkowity | max. 8 A |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; 5× zaciskami sprężynowymi |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 6× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 18× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048033 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Listwa przyłączeniowa ----