Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact20 C DI8 DO8  56905
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact20 C DI8 DO8

Nr art.: 56905
Ciężar: 0.19 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI8 DO8 - 2 A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł, odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Wyjście
Prąd całkowity max. 8 A
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 117×56×47 mm
Zasilanie modułu
Napięcie robocze 24 V DC (EN 61131-2)
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
CANopen
Adresowanie Przełącznik obrotowy 1...99
Przyłącza
Magistrala sieciowa CAN 1 Mbit/s; SUB-D9
Zasilanie Czujnik/Aktuator 6× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Porty I/O 18× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048064
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56905_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56905_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: EDS 56904_Impact20_CO_V1_1_0_KF1_11.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56906_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56905_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56904_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56906_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56905_ina_6_11.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56932_hdb_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56905_1003-04.22_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56905_1003-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56905_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki