Impact20 E DI16
Nr art.: | 56916 |
Ciężar: | 0.19 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Wejścia cyfrowe
DI16
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DI16
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.




Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA na moduł, odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 117×56×47 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
EtherNet/IP
Adresowanie | DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznika obrotowego |
---|
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (żeński) |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 6× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Porty I/O | 18× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879047982 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Akcesoria
---- Listwa przyłączeniowa ----