Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Sprzęgło indukcyjne IO-Link V1.1 Slave M12 M30
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Sprzęgło indukcyjne IO-Link V1.1 Slave M12 M30

Nr art.: 59451
Ciężar: 0.234 kg
  Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

IO-Link Coupler (sec.)
M12 (4-piny)
Przewód przyłączeniowy 0.3 m
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Przyłącza
IO-Link M12 (żeński) 4-piny, kodowanie A
Dane ogólne
Stopień ochrony IP67/IP68
Materiał (obudowa) Mosiądz, chromowany
Znakowanie Znakowanie laserowe
Zakres temperatur -20...+55 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 30×30×76.4 mm
Wyjście (sec.)
Napięcie robocze 24 V DC ±10%
Prąd wyjściowy 500 mA
Prąd szczytowy 2.4 A (0.1 ms); 10 A (0.02 ms)
Dane techniczne
Nominalna odległość 0...7 mm (prim./sec.)
Standby (sprzęgnięty) 4 W
Standby (niesprzęgnięty) 1 W
Start-/coupling time 10 ms
Czas czuwania 160 ms
Zabezpieczenie przed zwarciami tak
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Obrót 1250 rpm
IO-Link
Specification IO-Link V1.1
Tryby pracy COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED tak
Dane handlowe
EAN 4048879678315
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
IO-Link
* plus VAT, plus Koszty wysyłki