AO Multi U/I, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A


Dane ogólne
Zakres temperatur | -30...+70 °C (temperatura składowania -40...+85 °C) |
---|---|
Materiał (obudowa) | Tworzywo sztuczne |
Znakowanie | Znakowanie laserowe |
Stopień ochrony | IP65/IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 32.3×77.2×15 mm |
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (18...30 V DC) |
---|---|
Pobór prądu | max. 19 mA |
Wyjście
Filtr wyjściowy | tak, tworzenie średniej wartości, parametryzowalne N = 0...64 |
---|---|
Typ | Technika 2 -, 3 -, 4-przewodowa |
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Ochrona przeciwprzepięciowa | 30 V DC |
Czas konwersji (analogowy) | max. 5 ms |
Zakres pomiarowy (analogowy) | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, -10...+10 V |
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA |
Wartość | 348 nA, 348 nA, 179.4 µV, 358.9 µV |
Dryft temperatury | 45 ppm/°K |
Dokładność | 0.10% (25 °C) |
IO-Link
Szerokość danych | 16 Bit / 2 Byte |
---|---|
Specification | IO-Link V1.1 |
Port Class | A |
Format danych | Siemens S7 |
Tryby pracy | COM2 (38.4 kbit/s) |
Czas cyklu | min. 2.3 ms |
Parametryzacja
Filtr średniej wartości | 1 Byte |
---|---|
górna granica | 2 Byte |
dolna granica | 2 Byte |
Wartość pomiaru | Prąd/napięcie |
Diagnostyka | dolna granica, górna granica, przegrzanie, przeciążenie, zasilanie poniżej napięcia, uszkodzone urządzenie, uszkodzenie przewodu czujnika, przeciążenie zasilania czujnika, przekroczenie |
Przyłącza
Wyjście analogowe | M12 (żeński) 5-piny, kodowanie A, ekranowany |
---|---|
IO-Link | M12 (męski) 5-piny, kodowanie A |
Ochrona
Zabezpieczenie zwarciowe czujnika | tak, stale |
---|---|
Opór wsteczny | tak, stale |
Ochrona odwrotnej polaryzacji | tak, stale |
Ochrona przeciwprzepięciowa | 30 V DC |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED i IO-Link |
---|---|
Diagnostyka przez LED | tak |
Diagnostyka poprzez IO-Link | tak |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - przeciążenie | tak |
Monitorowanie - temperatura | tak |
Niedociążenie, przekroczenie | tak |
Monitorowanie - limit | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879588416 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |