To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł kompaktowy
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -40...+70 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 145×55×32 mm |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Opóźnienie na wejściu | max. 8 ms (w tym czas cyklu IO-Link) |
IO-Link
IO-Link | Device |
---|---|
Tryby pracy | COM2 (38.4 kbps) |
Parametry transmisji | 2 Byte (Inputs), 1 Byte (Diagnostic) |
Port Class | A |
Specification | IO-Link V1.1 |
Czas cyklu | 2.3 ms |
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED | US: Zasilanie czujnika (zielony: OK); IOL: (zielony: OK) |
---|---|
Pobór prądu | max. 35 mA |
Parametryzacja
PIN 2 | Input |
---|---|
PIN 4 | Input |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak, wyłączanie jednokanałowe |
Dane handlowe
EAN | 4048879740104 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Kraj pochodzenia | DE |