Baza Modlight70 Pro IO-Link, M12 IP65
Nr art.: | 4000-76070-1400015 |
Ciężar: | 0.205 kg |
Kraj pochodzenia: | ID |
Dostepny
Opis
Podstawa
Odejście w bok
z portem M12
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Odejście w bok
z portem M12
IO-Link V1.1
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Wyjście IO-Link długość danych procesowych | 0 Bytes |
---|---|
Wejście IO-Link długość danych procesowych | 6 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1 |
Typ IO-Link | Device |
Czas cyklu IO-Link min. | 8 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 122 mm |
---|---|
Szerokość | 88 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -30 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | L + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | L - |
PIN 4 | C / Q |
Typ przyłącza 2
Typ montażu | Zamknięcie bagnetowe |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879832717 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85319000 |
Akcesoria
---- Uchwyt montażowy do kolumny sygnalizacyjnej ----
---- Tabliczka identyfikacyjna ----