MVP8-P3 DIO8 8xM8-3 IOLA12 E0
IO-Link Hub, 30mm Plastic Housing,
Nr art.: | 59607 |
Ciężar: | 0.129 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 30 mm
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M8 I/O
8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Dane techniczne
Wysokość ustawienia max. | maks. 3000 m n.p.m. |
---|---|
Napięcie robocze (US) | 24 V DC (18...30 V DC) |
max. 4 A | |
Pobór prądu | max. 40 mA |
Wyświetlacz LED | US-IOL: zasilanie czujników IOL (zielona: OK) |
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP68 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 126×30×34.5 mm |
Wyjście
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A |
---|
Wejście
Typ | Typ 1 + typ 3 |
---|---|
Filtr wejściowy | 0…15 ms |
24 V DC (EN 61131-2), na 2 porty (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7) maks. 1 A, odporne na zwarcie i przeciążenie |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, kompatybilne z: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link | Device |
Tryby pracy | COM3 (230.4 kBaud) |
Czas cyklu | min. 1 ms |
4 bajty (wejścia), 2 bajty (wyjścia) |
Parametryzacja
PIN 4 | Wejście/wyjście/DIO (port X0...X7) |
---|
Przyłącza
IO-Link | M12, 3-biegunowe, kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M8, 3-biegunowe, kodowanie A |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | tak |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879912990 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |