Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MVP8-P3 DIO4 DIO4 8xM8-3 IOLB12 E0  59604
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MVP8-P3 DIO4 DIO4 8xM8-3 IOLB12 E0

IO-Link Hub, 30mm Plastic Housing,

Nr art.: 59604
Ciężar: 0.129 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 30 mm
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M8 I/O
8 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych
Izolowane galwanicznie grupy napięciowe
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd roboczy na 2 porty maks. 1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7)
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze US DC min. 18 V
Napięcie robocze US DC maks. 30 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Napięcie robocze UA DC min. 18 V
Napięcie robocze UA DC maks. 30 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wejście
Type input Typ 1, Typ 3
Filtr czasu wejścia min. 0 ms
Filtr czasu wejścia maks. 15 ms
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Komunikacja przemysłowa | IO-Link
Wyjście IO-Link długość danych procesowych 2 Bytes
Wejście IO-Link długość danych procesowych 4 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
Zgodność wersji IO-Link V1.1.3
Typ IO-Link Device
Czas cyklu IO-Link min. 1 ms
IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class B
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora tak
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
IO-Link Events Niedomiar napięcia zasilania, brak napięcia
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Wysokość ustawienia max. 3000 m
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68
odporny na zwarcie tak
Izolacja galwaniczna US/UA tak
Odporność na przeciążenie tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 126 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Norma produktu EN 61131-2

Connection types
Typ przyłącza 1 X0-X3
Typ przyłącza 2 X4-X7
Typ przyłącza 3 XZ1
Typ przyłącza 1
Family construction form M8
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 3
PIN 1 24 V DC UA
PIN 3 0 V UA
PIN 4 DIO UA
Typ przyłącza 2
Family construction form M8
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 3
PIN 1 24 V DC US
PIN 3 0 V US
PIN 4 DIO US
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender male
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 24 V DC UA (P 24)
PIN 3 0 V US (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 0 V UA (N 24)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4048879913102
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 59604_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 59604_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: IO-Link 59604_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: IODD 59604_KF7_e_11.zip (11)
  • Construction files: DXF 59504_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 59604_p8_2_11.zip (11)
  • Construction files: STP 59504_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 59507_ina_x_12.zip (12)
  • Document: Product data 59604_pd_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 59507_hdb_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 59604_05-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 59604_06-08.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 59604_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Śrubokręt ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki