Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 B0  59738
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 B0

IO-Link Class A Hub + Ext. power port
Nr art.: 59738
Alternatywne artykuły:    59838
Ciężar: 0.2 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 50 mm
16 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych
1 × M12 IO-Link Class A

8 × M12 I/O
Wstępnie konfigurowany obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Ochrona przeciwprzepięciowa tak
Typ Typ 1 + typ 3
Filtr wejściowy 1 ms
24 V DC (EN 61131-2), maks. 0.5 A, odporne na zwarcie i przeciążenie
Wyjście
Prąd przełączania na wyjście 16× 2 A
Dane techniczne
max. 6 A
max. 6 A
Izolacja galwaniczna (US/UL1/UL2) tak
Napięcie robocze (UL2) 24 V DC (18...30 V DC)
Napięcie robocze (UL1) 24 V DC (18...30 V DC)
Wysokość ustawienia max. maks. 3000 m n.p.m.
Pobór prądu max. 75 mA
Wyświetlacz LED US-IOL: zasilanie czujników IOL (zielona: OK)
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Stopień ochrony IP68
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 126×50×34.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora tak
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
IO-Link
Specification IO-Link V1.1.2, kompatybilne z: IO-Link V1.1.3
Port Class A
IO-Link Device
Tryby pracy COM3 (230.4 kBaud)
Czas cyklu min. 1 ms
2 Byte (Inputs), 2 Byte (Outputs)
Przyłącza
IO-Link M12, 3-biegunowe, kodowanie A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 4 Wejście/wyjście/DIO (port X0...X7)
PIN 2 Wejście/wyjście/DIO (port X0...X7)

EAN 4065909027844
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 59738_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 59738_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Do pobrania: Certificate: IO-Link 59738_V1-1_iol_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: IODD 59738_KF7_x_11.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 59738_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 59738_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 59738_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 59728_ina_x_13.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 59738_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 59728_hdb_x_10.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 59738_04-01.23_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 59738_04-01.23_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 59738_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf

---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Klucz dynamometryczny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki