Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Hub IO-Link MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLB12 E0
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Hub IO-Link MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLB12 E0

Nr art.: 59818
Ciężar: 0.2 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 50 mm
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M12 I/O
16 konfigurowalnych wejść/wyjść cyfrowych
Izolowane galwanicznie grupy napięciowe
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Dane techniczne
Wysokość ustawienia maks. 3000 m n.p.m.
Napięcie robocze (UA) 24 V DC (18...30 V DC)
Napięcie robocze (US) 24 V DC (18...30 V DC)
max. 4 A
max. 4 A
Izolacja galwaniczna (US/UA) tak
Pobór prądu max. 50 mA
Wyświetlacz LED US-IOL: zasilanie czujników IOL (zielona: OK)
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C)
Stopień ochrony IP68
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 126×50×34.5 mm
Wyjście
Prąd przełączania na wyjście max. 2 A
Wejście
Typ Typ 1 + typ 3
Filtr wejściowy 0…15 ms
24 V DC (EN 61131-2), maks. 0.5 A, odporne na zwarcie i przeciążenie
IO-Link
Specification IO-Link V1.1.2, kompatybilne z: IO-Link V1.1.3
Port Class B
IO-Link Device
Tryby pracy COM3 (230.4 kBaud)
Czas cyklu min. 1 ms
4 bajty (wejścia), 2 bajty (wyjścia)
Parametryzacja
PIN 4 Wejście/wyjście/DIO (port X0...X7)
PIN 2 Wejście/wyjście/DIO (port X0...X7)
Przyłącza
IO-Link M12, 5-piny, kodowanie A
Porty I/O M12, 5-piny, kodowanie A
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora tak
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879913126
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 59818_E201820-NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 59818_E201820-NRAQ_UL_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Configuration Files: IODD 59818_KF7_E_10.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: DXF 59710_DXF_X_C.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: P8 59818_P8_2_11.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 59710_STP_X_C.ZIP
  • Do pobrania: Document: Installation guide 59719_INA_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Document: Product data 59818_PD_X_13.ZIP
  • Do pobrania: Document: User manual 59719_HDB_X_12.ZIP
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 59818_05-08.21_UK_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 59818_05-08.21_CE_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 59818_SN29500(40°C)-BERECHNUNG_MTTF_P_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki