Hub IO-Link MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 E0
Nr art.: | 59810 |
Ciężar: | 0.2 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Hub IO-Link w obudowie syntetycznej 50 mm
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
16 digital inputs
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
16 digital inputs
Rozszerzony obszar parametrów
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".



Dane techniczne
Wejście
Typ | Typ 1 + typ 3 |
---|---|
Filtr wejściowy | 0…15 ms |
24 V DC (EN 61131-2), maks. 0.5 A, odporne na zwarcie i przeciążenie |
Dane techniczne
Wysokość ustawienia max. | maks. 3000 m n.p.m. |
---|---|
Napięcie robocze (US) | 24 V DC (18...30 V DC) |
max. 4 A | |
Pobór prądu | max. 40 mA |
Wyświetlacz LED | US-IOL: zasilanie czujników IOL (zielona: OK) |
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | -25...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP68 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 126×50×34.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, kompatybilne z: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link | Device |
Tryby pracy | COM3 (230.4 kBaud) |
Czas cyklu | min. 1 ms |
4 bytes (inputs) |
Przyłącza
IO-Link | M12, 3-biegunowe, kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Parametryzacja
PIN 4 | Input (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input (port X0...X7) |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
EAN | 4048879872096 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Śrubokręt ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk śrubowy ----