Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Omnidirectional antenna 0° with 3m cable,
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Omnidirectional antenna 0° with 3m cable,

Port: SMA male connector
Nr art.: 57070
Ciężar: 0.11 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące


Przewód przyłączeniowy 3 m
0 dBi...+5 dBi

Dane handlowe
EAN 4048879875639
eClass 19070102
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85177000
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57070_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 57070_p8_2_10.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 57070_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 57070_pd_x_13.zip
  • Do pobrania: Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57070_03-04.20_ce_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki