Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Węzeł sieciowy Cube67, Profibus DP, Desina  56531
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Węzeł sieciowy Cube67, Profibus DP, Desina

Nr art.: 56531
Ciężar: 0.45 kg
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
PROFIBUS DP
Technika połączeń ECOFAST®
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
ECOFAST® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy SIEMENS.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony IP65
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 151×50×50.3 mm
Zasilanie modułu
Napięcie robocze 24 V DC (EN 61131-2)
Pobór prądu max. 120 mA
Cube system
Pojemność modułu max. 16
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED i magistralę
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
PROFIBUS
Adresowanie Przełącznik obrotowy 0...99
Przyłącza
Magistrala sieciowa DESINA® ECOFAST®
Zasilanie Czujnik/Aktuator DESINA® ECOFAST®
Wewnętrzne połączenie systemowe M12, 6-piny, max. 4 A

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
EAN 4048879048613
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56531_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56531_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD 56501_Cube67_KFG_x_12.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56531_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56531_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56531_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56531_ina_6_21.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56531_967-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56531_967-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56531_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewód systemowyPokaż wszystko

---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki