To może być dla Ciebie również interesujące
EtherNet/IP
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Zasilanie modułu
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|---|
Pobór prądu | max. 70 mA |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 151×50×50.3 mm |
Cube system
Pojemność modułu | max. 16 |
---|
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 7/8", 5-piny, max. 9 A |
Wewnętrzne połączenie systemowe | M12, 6-piny, max. 4 A |
EtherNet/IP
Adresowanie | DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznika obrotowego |
---|
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED i magistralę |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879048705 |
---|---|
eClass | 27242608 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |