Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Węzeł sieciowy Cube67  56504
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Węzeł sieciowy Cube67

CANopen
Nr art.: 56504
Ciężar: 0.46 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

CANopen
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 151×50×50.3 mm
Zasilanie modułu
Napięcie robocze 24 V DC (EN 61131-2)
Pobór prądu max. 70 mA
Cube system
Pojemność modułu max. 16
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED i magistralę
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
CANopen
Adresowanie Przełącznik obrotowy 1...99
Przyłącza
Magistrala sieciowa CAN 1 Mbit/s; M12, kodowanie A
Zasilanie Czujnik/Aktuator 7/8", 5-piny, max. 9 A
Wewnętrzne połączenie systemowe M12, 6-piny, max. 4 A

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
EAN 4048879048712
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56504_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56504_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Certificate: CANopen  56504_0000004f-CiA200406-301V402-20-0034-Jun04_can_z_a.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: EDS 56504_Cube67-BN-C_KF1_x_11.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56502_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56504_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56502_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56504_ina_6_24.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56982_hdb_x_28.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56504_960-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56504_960-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56504_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewód sygnałowyPokaż wszystko

---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki