Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 dla FESTO MPA-L, DO32 E Valve MPA-L  5665616
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube67 dla FESTO MPA-L, DO32 E Valve MPA-L

Nr art.: 5665616
Ciężar: 0.31 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DO32 - Valve (E) 0.5 m
Wtyczka wielostykowa (0.5 A)
FESTO - MPA-L
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC 24 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 0,5 A
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 150 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Bus In
Typ przyłącza 2 Bus Out
Typ przyłącza 3 Data
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 3
Family construction form D-Sub
Gender female
Liczba biegunów 44
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 2
PIN 3 Out 3
PIN 4 Out 4
PIN 5 Out 5
PIN 6 Out 6
PIN 7 Out 7
PIN 8 Out 8
PIN 9 Out 9
PIN 10 Out 10
PIN 11 Out 11
PIN 12 Out 12
PIN 13 Out 13
PIN 14 Out 14
PIN 15 Out 15
PIN 16 Out 16
PIN 17 Out 17
PIN 18 Out 18
PIN 19 Out 19
PIN 20 Out 20
PIN 21 Out 21
PIN 22 Out 22
PIN 23 Out 23
PIN 24 Out 24
PIN 25 Out 25
PIN 26 Out 26
PIN 27 Out 27
PIN 28 Out 28
PIN 29 Out 29
PIN 30 Out 30
PIN 31 Out 31
PIN 32 Out 32
PIN 41 0 V
PIN 42 0 V
PIN 43 0 V
PIN 44 Sens

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879329613
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 5665616_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 5665616_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5665616_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 5665616_ina_6_11.pdf (11)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5665616_1095-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5665616_1095-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 5665616_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
  • 10szt w opakowaniu
    skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
    7,28 PLN
---- Rezystor końcowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki