Moduł sieciowy Cube67 (U) E 4AO
Nr art.: | 56711 |
Ciężar: | 0.17 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Moduł rozszerzający
AO4 - (E) 4× M12 (U)
Napięcie
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A)
AO4 - (E) 4× M12 (U)
Napięcie
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A)
Połącz produkt
Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Napięcie robocze UA DC | 24 V |
Pobór prądu maks. | 50 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A |
Prąd sumaryczny US maks. | 4 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Prąd aktuatora UA na wyjście maks. | 1,6 A |
---|---|
Odporność na przeciążenie | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Rezystancja obciążenia min. | 1 kΩ |
Czas przetwarzania wyjścia analogowego na kanał | 1 ms |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
---|---|
Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Wysokość | 150 mm |
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 34,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 75 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | 0-3 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Bus In |
Typ przyłącza 3 | Bus Out |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | AO |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242601 |
ECLASS-7.0 | 27242601 |
ECLASS-8.0 | 27242601 |
ECLASS-9.0 | 27242601 |
ECLASS-10.1 | 27242601 |
ECLASS-11.1 | 27242601 |
ECLASS-12.0 | 27242601 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
GTIN | 4048879292214 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Rezystor końcowy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----