Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8 E
Nr art.: | 56661 |
Ciężar: | 0.22 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Moduł rozszerzający
DIO8 - 1.6 A (E) 0.5 m (open cable)
Z niezakończoną końcówką przewodu
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO8 - 1.6 A (E) 0.5 m (open cable)
Z niezakończoną końcówką przewodu
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.



Dane techniczne
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 1.6 A |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A) |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 60 mA (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Dane ogólne
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 150×30×34.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED | US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK) |
---|---|
Pobór prądu | max. 30 mA |
Kabel
Ilość/przekrój żył | 10× 0.34 mm² |
---|---|
Materiał płaszcz | PVC |
Długość przewodu | 0.5 m |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | przez wewnętrzne połączenie systemowe |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A) |
Porty I/O | Open cable |
Parametryzacja
Kanały I/O | Input/Output |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048347 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Połącz produkt
Przewód systemowyPokaż wszystko
Akcesoria
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Rezystor końcowy ----