To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
odporny na zwarcie i przeciążenie
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO8 - 0.5 A (E) - 4× M12
odporny na zwarcie i przeciążenie
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 151×30×34.5 mm |
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A) |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Obciążenie lampowe | 10 W |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu | max. 50 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK) |
Parametryzacja
PIN 2 | Input/Output/Diagnostic |
---|---|
PIN 4 | Input/Output |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | przez wewnętrzne połączenie systemowe |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A) |
Porty I/O | M12 (żeński) 5-piny, kodowanie A |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Dane handlowe
EAN | 4048879048538 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko