Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8 E 4xM12 1A  56631
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8 E 4xM12 1A

Nr art.: 56631
Ciężar: 0.145 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DIO8 - 1.0 A (E) - 4× M12
odporny na zwarcie i przeciążenie
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Filtr wejściowy 1 ms
Wyjście
Obciążenie lampowe 20 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A)
Prąd przełączania na wyjście max. 1 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 151×30×34.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK)
Pobór prądu max. 50 mA
Przyłącza
Magistrala sieciowa przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Czujnik/Aktuator przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A)
Porty I/O M12 (żeński) 5-piny, kodowanie A
Parametryzacja
PIN 4 Input/Output
PIN 2 Input/Output/Diagnostic

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048446
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56631_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56631_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56611_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56631_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56611_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56613_ina_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: Product data 56631_pd_x_10.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56631_06-04.23_uk_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56631_06-04-23_ce_z_d.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56631_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_c.pdf

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Rezystor końcowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki