Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8 C 8xM8
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8 C 8xM8

Nr art.: 56620
Alternatywne artykuły:    56621
Ciężar: 0.155 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Moduł kompaktowy
DIO8 - 0.5 A (C) - 8× M8
odporny na zwarcie i przeciążenie
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Dopuszczenia

Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 126×30×34.5 mm
Wyjście
Obciążenie lampowe 10 W
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A)
Prąd przełączania na wyjście max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M8 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Filtr wejściowy 1 ms
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK)
Pobór prądu max. 30 mA
Terminator zintegrowane w module
Parametryzacja
PIN 4 Input/Output
Przyłącza
Magistrala sieciowa przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Czujnik/Aktuator przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A)
Porty I/O M8 (żeński) 3-piny, kodowanie A
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak

EAN 4048879048491
eClass 27242604
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56620_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56620_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56620_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56620_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56620_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56600_ina_6_37.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56975_hdb_x_11.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56971_hdb_x_35.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11.20_(2) RoHS&REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10.21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56620_26-10.15_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56620_26-10.15_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56620_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki