Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO16 E Cable 0,5A  56662
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO16 E Cable 0,5A

Nr art.: 56662
Ciężar: 0.22 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł rozszerzający
DIO16 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
Z niezakończoną końcówką przewodu
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Zasilanie czujnika US 24 V DC (EN 61131-2), max. 0.5 A
Typ dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP
Filtr wejściowy 1 ms
Wyjście
Zasilanie aktuatora UA 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A)
Prąd przełączania na wyjście max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Dane ogólne
Typ montażu 2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C)
Stopień ochrony IP67
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 150×30×34.5 mm
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez magistralę
Monitorowanie - napięcie dolne tak
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK)
Pobór prądu max. 30 mA
Kabel
Ilość/przekrój żył 20× 0.14 mm²
Materiał płaszcz PVC
Długość przewodu 0.5 m
Przyłącza
Magistrala sieciowa przez wewnętrzne połączenie systemowe
Zasilanie Czujnik/Aktuator przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A)
Porty I/O Open cable
Parametryzacja
Kanały I/O Input/Output

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048330
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 56662_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 56662_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56662_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56661_ina_6_30.pdf
  • Do pobrania: Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 56662_980-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 56662_980-04.16_ce_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 56662_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Rezystor końcowy ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki